Skip to content
  
Previous slide
Next slide

ALUN / ALU Accessories / ARH 40

ARH 40 9822017

Afmetingen 383 x 35 x 7

Afmetingen 15.08 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822017

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034328

SSTL Nr. : 3423977

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005390

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508147

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 383

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 15.08

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU Accessories / ARH 40

CAD-bestanden
Contact

ARH 40

Fibox

Sample image

Order symbol : ARH 40

Artikelnr. : 9822017

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120

EAN: : 6418074034328

El. number :

  • Finland : 3423977
  • Denemarken : 8212005390
  • Zweden : 2508147
9822017_FIBOX_EU_ARH_40_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 383 35 7
inch : 15.08 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -