ARH 60 9822019
Afmetingen 580 x 35 x 7
Afmetingen 22.83 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822019
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034335
SSTL Nr. : 3423978
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005400
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 580
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 22.83
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 60
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 60
Sample image
Order symbol : ARH 60
Artikelnr. : 9822019
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
EAN: : 6418074034335
El. number :
- Finland : 3423978
- Denemarken : 8212005400
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 35 | 7 |
inch : | 22.83 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )