ALUN / ALU Accessories / ARH 1636
ARH 1636 9822029
Afmetingen 340 x 35 x 7
Afmetingen 13.39 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822029
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 360x160x90
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034342
SSTL Nr. : 3423972
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005345
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508149
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 340
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 13.39
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 1636
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 1636


Sample image
Order symbol : ARH 1636
Artikelnr. : 9822029
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 360x160x90
EAN: : 6418074034342
El. number :
- Finland : 3423972
- Denemarken : 8212005345
- Zweden : 2508149
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 340 | 35 | 7 |
inch : | 13.39 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )