ALUN / ALU Accessories / AM 0808
AM 0808 9823015
Afmetingen 69 x 64 x 1.5
Afmetingen 2.72 x 2.52 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9823015
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 82x77x57, 252x81x57
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033796
SSTL Nr. : 3423943
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004948
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536345
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 69
Breedte (mm) : 64
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 2.72
Breedte (inch) : 2.52
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 0808
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AM 0808


Sample image
Order symbol : AM 0808
Artikelnr. : 9823015
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 82x77x57, 252x81x57
EAN: : 6418074033796
El. number :
- Finland : 3423943
- Denemarken : 8212004948
- Zweden : 2536345
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 69 | 64 | 1.5 |
inch : | 2.72 | 2.52 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )