Skip to content
  
Previous slide
MP 3020 product image 1
MP 3020 product image 2
MP 3020 product image 3
MP 3020 product image 4
MP 3020 product image 8
Next slide
MP 3020 thumbnail image 1
MP 3020 thumbnail image 2
MP 3020 thumbnail image 3
MP 3020 thumbnail image 4
MP 3020 thumbnail image 8

CAB P / CAB P Accessories / MP 3020

MP 3020 8203020

Afmetingen 300 x 200 x 2

Afmetingen 11.81 x 7.87 x 0.08

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8203020

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 315x215x170

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074050137

SSTL Nr. : 3438131

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018662

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539835

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

CAB P / CAB P Accessories / MP 3020

CAD-bestanden
Contact

MP 3020

Fibox
8203020_MP_3020_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 3020

Artikelnr. : 8203020

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 315x215x170

EAN: : 6418074050137

El. number :

  • Finland : 3438131
  • Denemarken : 8212018662
  • Zweden : 2539835
8203020_cab_p_MP_3020
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 200 2
inch : 11.81 7.87 0.08
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -