CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
MP 6040 8206040
Afmetingen 600 x 400 x 2
Afmetingen 23.62 x 15.75 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8206040
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 615x415x230
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050168
SSTL Nr. : 3424276
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018691
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539841
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MP 6040

Sample image
Order symbol : MP 6040
Artikelnr. : 8206040
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 615x415x230
EAN: : 6418074050168
El. number :
- Finland : 3424276
- Denemarken : 8212018691
- Zweden : 2539841
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 2 |
inch : | 23.62 | 15.75 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )