MP 7050 8207050
Afmetingen 700 x 500 x 3
Afmetingen 27.56 x 19.69 x 0.12
Technische gegevens
Artikelnr. : 8207050
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 735x535x270
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050175
SSTL Nr. : 3424277
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018701
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539843
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 700
Breedte (mm) : 500
Diepte (mm) : 3
Hoogte (inch) : 27.56
Breedte (inch) : 19.69
Diepte (inch) : 0.12
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MP 7050
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MP 7050
Sample image
Order symbol : MP 7050
Artikelnr. : 8207050
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 735x535x270
EAN: : 6418074050175
El. number :
- Finland : 3424277
- Denemarken : 8212018701
- Zweden : 2539843
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 3 |
inch : | 27.56 | 19.69 | 0.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )