CAB P / CAB P Accessories / MP 8060
MP 8060 8208060
Afmetingen 800 x 600 x 1.5
Afmetingen 31.5 x 23.62 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8208060
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 835x635x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050182
SSTL Nr. : 3424278
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018714
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539845
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 800
Breedte (mm) : 600
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 31.5
Breedte (inch) : 23.62
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MP 8060
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MP 8060


Sample image
Order symbol : MP 8060
Artikelnr. : 8208060
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 835x635x300
EAN: : 6418074050182
El. number :
- Finland : 3424278
- Denemarken : 8212018714
- Zweden : 2539845
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1.5 |
inch : | 31.5 | 23.62 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )