Skip to content
  
Previous slide
MPX 10080 product image 1
Next slide
MPX 10080 thumbnail image 1

CAB P / CAB P Accessories / MPX 10080

MPX 10080 8220080

Afmetingen 1000 x 800 x 1

Afmetingen 39.37 x 31.5 x 0.04

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8220080

Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:

Opmerkingen : 1035x835x300

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074050663

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018950

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 1000

Breedte (mm) : 800

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 39.37

Breedte (inch) : 31.5

Diepte (inch) : 0.04

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

CAB P / CAB P Accessories / MPX 10080

CAD-bestanden
Contact

MPX 10080

Fibox
mounting_plate_pertinax

Sample image

Order symbol : MPX 10080

Artikelnr. : 8220080

Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:

Opmerkingen : 1035x835x300

EAN: : 6418074050663

El. number :

  • Denemarken : 8212018950
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 1000 800 1
inch : 39.37 31.5 0.04
Materiaal: :
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -