CAB P / CAB P Accessories / MPX 6040
MPX 6040 8226040
Afmetingen 600 x 400 x 1
Afmetingen 23.62 x 15.75 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8226040
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 615x415x230
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050632
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / MPX 6040
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPX 6040


Sample image
Order symbol : MPX 6040
Artikelnr. : 8226040
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 615x415x230
EAN: : 6418074050632
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 1 |
inch : | 23.62 | 15.75 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )