MF 3020 8243020
Afmetingen 300 x 200 x 1
Afmetingen 11.81 x 7.87 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8243020
Beschrijving : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Opmerkingen : 315x215x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050304
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018536
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539869
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 200
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 7.87
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / MF 3020
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MF 3020
Sample image
Order symbol : MF 3020
Artikelnr. : 8243020
Beschrijving : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Opmerkingen : 315x215x170
EAN: : 6418074050304
El. number :
- Denemarken : 8212018536
- Zweden : 2539869
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
inch : | 11.81 | 7.87 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )