CAB P / CAB P Accessories / MF 4030
MF 4030 8244030
Afmetingen 400 x 300 x 1
Afmetingen 15.75 x 11.81 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8244030
Beschrijving : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Opmerkingen : 415x315x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050311
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018549
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539871
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / MF 4030
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MF 4030

Sample image
Order symbol : MF 4030
Artikelnr. : 8244030
Beschrijving : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Opmerkingen : 415x315x170
EAN: : 6418074050311
El. number :
- Denemarken : 8212018549
- Zweden : 2539871
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
inch : | 15.75 | 11.81 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )