CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-5x36
FP 10080-5x36 8260080
Afmetingen 1000 x 800 x 1
Afmetingen 39.37 x 31.5 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8260080
Beschrijving : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Opmerkingen : 1035x835x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050496
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018468
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539893
Hoogte (mm) : 1000
Breedte (mm) : 800
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 39.37
Breedte (inch) : 31.5
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-5x36
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 10080-5x36


Sample image
Order symbol : FP 10080-5x36
Artikelnr. : 8260080
Beschrijving : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Opmerkingen : 1035x835x300
EAN: : 6418074050496
El. number :
- Denemarken : 8212018468
- Zweden : 2539893
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
inch : | 39.37 | 31.5 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )