CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
FP 4030-2x12 8264030
Afmetingen 400 x 300 x 1
Afmetingen 15.75 x 11.81 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8264030
Beschrijving : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Opmerkingen : 415x315x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050441
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018413
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539897
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 4030-2x12


Sample image
Order symbol : FP 4030-2x12
Artikelnr. : 8264030
Beschrijving : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Opmerkingen : 415x315x170
EAN: : 6418074050441
El. number :
- Denemarken : 8212018413
- Zweden : 2539897
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
inch : | 15.75 | 11.81 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )