CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-3x18
FP 6040-3x18 8266040
Afmetingen 600 x 400 x 1
Afmetingen 23.62 x 15.75 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8266040
Beschrijving : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Opmerkingen : 615x415x230
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050465
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018439
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539903
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 0.04
CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-3x18
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 6040-3x18


Sample image
Order symbol : FP 6040-3x18
Artikelnr. : 8266040
Beschrijving : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Opmerkingen : 615x415x230
EAN: : 6418074050465
El. number :
- Denemarken : 8212018439
- Zweden : 2539903
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 1 |
inch : | 23.62 | 15.75 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )