Skip to content
  
Previous slide
Next slide

CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-D

FP 10080-D 8270080

Afmetingen 1000 x 800 x 1

Afmetingen 39.37 x 31.5 x 0.04

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8270080

Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:

Opmerkingen : 1035x835x300

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074050564

SSTL Nr. : 3424230

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018332

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539909

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Breedte (mm) : 800

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 39.37

Breedte (inch) : 31.5

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: :

Materiaal: : Plastic

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-D

CAD-bestanden
Contact

FP 10080-D

Fibox

Sample image

Order symbol : FP 10080-D

Artikelnr. : 8270080

Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:

Opmerkingen : 1035x835x300

EAN: : 6418074050564

El. number :

  • Finland : 3424230
  • Denemarken : 8212018332
  • Zweden : 2539909
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 800 1
inch : 39.37 31.5 0.04
Materiaal: :
Materiaal: : Plastic
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -