Skip to content
  
Previous slide
FP 6040-D product image 1
Next slide
FP 6040-D thumbnail image 1

CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D

FP 6040-D 8276040

Afmetingen 580 x 362 x 80

Afmetingen 22.83 x 14.25 x 3.15

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8276040

Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:

Opmerkingen : 615x415x230

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074050533

SSTL Nr. : 3424226

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018303

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539917

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 580

Breedte (mm) : 362

Diepte (mm) : 80

Hoogte (inch) : 22.83

Breedte (inch) : 14.25

Diepte (inch) : 3.15

Materiaal: :

Materiaal: : Plastic

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D

CAD-bestanden
Contact

FP 6040-D

Fibox
8276040_FP_6040-D_FP closed_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 6040-D

Artikelnr. : 8276040

Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:

Opmerkingen : 615x415x230

EAN: : 6418074050533

El. number :

  • Finland : 3424226
  • Denemarken : 8212018303
  • Zweden : 2539917
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 580 362 80
inch : 22.83 14.25 3.15
Materiaal: :
Materiaal: : Plastic
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -