CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-D
FP 7050-D 8277050
Afmetingen 700 x 500 x 1
Afmetingen 27.56 x 19.69 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8277050
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:
Opmerkingen : 735x535x270
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050540
SSTL Nr. : 3424227
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018316
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539919
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 700
Breedte (mm) : 500
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 27.56
Breedte (inch) : 19.69
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-D
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 7050-D


Sample image
Order symbol : FP 7050-D
Artikelnr. : 8277050
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:
Opmerkingen : 735x535x270
EAN: : 6418074050540
El. number :
- Finland : 3424227
- Denemarken : 8212018316
- Zweden : 2539919
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
inch : | 27.56 | 19.69 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )