MB CAB 8280001
Afmetingen 187 x 145 x 29
Afmetingen 7.36 x 5.71 x 1.14
Technische gegevens
Artikelnr. : 8280001
Beschrijving : Swing door pakket
Opmerkingen : set scharniersteunen voor frontplaat
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050571
SSTL Nr. : 3424232
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018808
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539923
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 187
Breedte (mm) : 145
Diepte (mm) : 29
Hoogte (inch) : 7.36
Breedte (inch) : 5.71
Diepte (inch) : 1.14
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MB CAB
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB CAB
Sample image
Order symbol : MB CAB
Artikelnr. : 8280001
Beschrijving : Swing door pakket
Opmerkingen : set scharniersteunen voor frontplaat
EAN: : 6418074050571
El. number :
- Finland : 3424232
- Denemarken : 8212018808
- Zweden : 2539923
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 145 | 29 |
inch : | 7.36 | 5.71 | 1.14 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )