CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
EKIV 33 4712118
Afmetingen 270 x 270 x 1.5
Afmetingen 10.63 x 10.63 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712118
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032720
SSTL Nr. : 3424451
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014585
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539352
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 270
Breedte (mm) : 270
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 10.63
Breedte (inch) : 10.63
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 33


Sample image
Order symbol : EKIV 33
Artikelnr. : 4712118
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
EAN: : 6418074032720
El. number :
- Finland : 3424451
- Denemarken : 8212014585
- Zweden : 2539352
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 270 | 270 | 1.5 |
inch : | 10.63 | 10.63 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )