CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43
EKIV 43 4712119
Afmetingen 370 x 270 x 1.5
Afmetingen 14.57 x 10.63 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712119
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032737
SSTL Nr. : 3424452
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014598
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539354
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 370
Breedte (mm) : 270
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 14.57
Breedte (inch) : 10.63
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 43


Sample image
Order symbol : EKIV 43
Artikelnr. : 4712119
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
EAN: : 6418074032737
El. number :
- Finland : 3424452
- Denemarken : 8212014598
- Zweden : 2539354
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 370 | 270 | 1.5 |
inch : | 14.57 | 10.63 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )