CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 17
EKIV 17 4712126
Afmetingen 166 x 35 x 1.5
Afmetingen 6.54 x 1.38 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712126
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170, 300x200x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032768
SSTL Nr. : 3424465
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015092
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539362
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 166
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 6.54
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 17
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 17


Sample image
Order symbol : EKIV 17
Artikelnr. : 4712126
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170, 300x200x180
EAN: : 6418074032768
El. number :
- Finland : 3424465
- Denemarken : 8212015092
- Zweden : 2539362
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 35 | 1.5 |
inch : | 6.54 | 1.38 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )