EKIV 27 4712127
Afmetingen 266 x 35 x 1.5
Afmetingen 10.47 x 1.38 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712127
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032775
SSTL Nr. : 3424466
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015102
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539364
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 266
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 10.47
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 27
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 27
Sample image
Order symbol : EKIV 27
Artikelnr. : 4712127
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
EAN: : 6418074032775
El. number :
- Finland : 3424466
- Denemarken : 8212015102
- Zweden : 2539364
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 266 | 35 | 1.5 |
inch : | 10.47 | 1.38 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )