CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 37
EKIV 37 4712128
Afmetingen 366 x 35 x 1.5
Afmetingen 14.41 x 1.38 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712128
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032782
SSTL Nr. : 3424467
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015115
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539366
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 366
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 14.41
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 37
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 37


Sample image
Order symbol : EKIV 37
Artikelnr. : 4712128
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
EAN: : 6418074032782
El. number :
- Finland : 3424467
- Denemarken : 8212015115
- Zweden : 2539366
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 366 | 35 | 1.5 |
inch : | 14.41 | 1.38 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )