MB 12225 AL 8390007
Afmetingen 20 x 20 x 80
Afmetingen 0.79 x 0.79 x 3.15
Technische gegevens
Artikelnr. : 8390007
Beschrijving : Swing door set
Opmerkingen : voor aluminium frontplaten
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033116
SSTL Nr. : 3420798
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212019454
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540173
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 20
Breedte (mm) : 20
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 0.79
Breedte (inch) : 0.79
Diepte (inch) : 3.15
Materiaal: : Polyamide
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MB 12225 AL
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 12225 AL
Sample image
Order symbol : MB 12225 AL
Artikelnr. : 8390007
Beschrijving : Swing door set
Opmerkingen : voor aluminium frontplaten
EAN: : 6418074033116
El. number :
- Finland : 3420798
- Denemarken : 8212019454
- Zweden : 2540173
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 80 |
inch : | 0.79 | 0.79 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )