CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23
FP A 23 8392226
Afmetingen 168 x 268 x 1
Afmetingen 6.61 x 10.55 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392226
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170, 300x200x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021564
SSTL Nr. : 3424202
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015306
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540009
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 168
Breedte (mm) : 268
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 6.61
Breedte (inch) : 10.55
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Aluminum
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP A 23


Sample image
Order symbol : FP A 23
Artikelnr. : 8392226
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170, 300x200x180
EAN: : 6418074021564
El. number :
- Finland : 3424202
- Denemarken : 8212015306
- Zweden : 2540009

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 168 | 268 | 1 |
inch : | 6.61 | 10.55 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )