EK / EK - Accessories / EKOZR
EKOZR 3730093
Afmetingen 280 x 280 x 50
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 1.97
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730093
Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
Opmerkingen : 280x280x130, 280x280x180
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005748
SSTL Nr. : 3420065
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007725
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538205
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 50
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.97
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKOZR
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKOZR


Sample image
Order symbol : EKOZR
Artikelnr. : 3730093
Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
Opmerkingen : 280x280x130, 280x280x180
EAN: : 6418074005748
El. number :
- Finland : 3420065
- Denemarken : 8212007725
- Zweden : 2538205
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 50 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 1.97 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )