EK / EK - Accessories / EKTZR
EKTZR 3730142
Afmetingen 560 x 280 x 50
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 1.97
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730142
Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
Opmerkingen : 560x280x130
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005762
SSTL Nr. : 3420075
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007741
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538209
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 50
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.97
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKTZR
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKTZR


Sample image
Order symbol : EKTZR
Artikelnr. : 3730142
Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
Opmerkingen : 560x280x130
EAN: : 6418074005762
El. number :
- Finland : 3420075
- Denemarken : 8212007741
- Zweden : 2538209
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 50 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 1.97 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )