EK / EK - Accessories / EKJZR
EKJZR 3730153
Afmetingen 280 x 190 x 50
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 1.97
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730153
Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
Opmerkingen : 280x190x130, 280x190x180
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005724
SSTL Nr. : 3420055
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007709
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538201
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 50
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.97
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKJZR
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKJZR


Sample image
Order symbol : EKJZR
Artikelnr. : 3730153
Beschrijving : Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
Opmerkingen : 280x190x130, 280x190x180
EAN: : 6418074005724
El. number :
- Finland : 3420055
- Denemarken : 8212007709
- Zweden : 2538201
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 50 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 1.97 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )