Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws


EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
MPI EKJ 2819 3770101
Afmetingen 259 x 164 x 4
Afmetingen 10.2 x 6.46 x 0.16
Bestaande uit : Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770101
Beschrijving : Multiperforated plastic mounting plate
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : piece
EAN: : 6418074316868
SSTL Nr. : 3424692
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098970
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507124
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 259
Breedte (mm) : 164
Diepte (mm) : 4
Hoogte (inch) : 10.2
Breedte (inch) : 6.46
Diepte (inch) : 0.16
Materiaal: : ABS
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPI EKJ 2819


Sample image
Order symbol : MPI EKJ 2819
Artikelnr. : 3770101
Beschrijving : Multiperforated plastic mounting plate
EAN: : 6418074316868
El. number :
- Finland : 3424692
- Denemarken : 8212098970
- Zweden : 2507124
Bestaande uit : Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 259 | 164 | 4 |
inch : | 10.2 | 6.46 | 0.16 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |