Skip to content
 
    Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws
   
Previous slide
MPI EKO 2828 product image 1
Next slide
MPI EKO 2828 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MPI EKO 2828

MPI EKO 2828 3770102

Afmetingen 244 x 244 x 4

Afmetingen 9.61 x 9.61 x 0.16

Bestaande uit : Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3770102

Beschrijving : Multiperforated plastic mounting plate

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074316875

SSTL Nr. : 3424693

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098983

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507125

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 244

Breedte (mm) : 244

Diepte (mm) : 4

Hoogte (inch) : 9.61

Breedte (inch) : 9.61

Diepte (inch) : 0.16

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / MPI EKO 2828

CAD-bestanden
Contact

MPI EKO 2828

Fibox
3770102_MPI_EKO_2828_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPI EKO 2828

Artikelnr. : 3770102

Beschrijving : Multiperforated plastic mounting plate

EAN: : 6418074316875

El. number :

  • Finland : 3424693
  • Denemarken : 8212098983
  • Zweden : 2507125

Bestaande uit : Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 244 244 4
inch : 9.61 9.61 0.16
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -