Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws


EK / EK - Accessories / MPI EKP 3828
MPI EKP 3828 3770103
Afmetingen 338 x 238 x 4
Afmetingen 13.31 x 9.37 x 0.16
Bestaande uit : Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770103
Beschrijving : Multiperforated plastic mounting plate
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : piece
EAN: : 6418074316882
SSTL Nr. : 3424694
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098996
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507126
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 338
Breedte (mm) : 238
Diepte (mm) : 4
Hoogte (inch) : 13.31
Breedte (inch) : 9.37
Diepte (inch) : 0.16
Materiaal: : ABS
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKP 3828
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPI EKP 3828


Sample image
Order symbol : MPI EKP 3828
Artikelnr. : 3770103
Beschrijving : Multiperforated plastic mounting plate
EAN: : 6418074316882
El. number :
- Finland : 3424694
- Denemarken : 8212098996
- Zweden : 2507126
Bestaande uit : Plastic mountingplate, mounting screws, installation screws
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 238 | 4 |
inch : | 13.31 | 9.37 | 0.16 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |