EK / EK - Accessories / EKMVT
EKMVT 3770550
Afmetingen 338 x 158 x 1.5
Afmetingen 13.31 x 6.22 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770550
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 380x190x130, 380x190x180
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039767
SSTL Nr. : 3424899
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007822
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538305
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 338
Breedte (mm) : 158
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 13.31
Breedte (inch) : 6.22
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / EKMVT
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKMVT


Sample image
Order symbol : EKMVT
Artikelnr. : 3770550
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 380x190x130, 380x190x180
EAN: : 6418074039767
El. number :
- Finland : 3424899
- Denemarken : 8212007822
- Zweden : 2538305
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 158 | 1.5 |
inch : | 13.31 | 6.22 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |