EK / EK - Accessories / EKTVT
EKTVT 3770553
Afmetingen 518 x 238 x 1.5
Afmetingen 20.39 x 9.37 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770553
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 560x280x130
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039798
SSTL Nr. : 3424904
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007851
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538311
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 518
Breedte (mm) : 238
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 20.39
Breedte (inch) : 9.37
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / EKTVT
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKTVT


Sample image
Order symbol : EKTVT
Artikelnr. : 3770553
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 560x280x130
EAN: : 6418074039798
El. number :
- Finland : 3424904
- Denemarken : 8212007851
- Zweden : 2538311
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 518 | 238 | 1.5 |
inch : | 20.39 | 9.37 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |