![EKV 12 product image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi.jpg?length=393&name=3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi.jpg)
![EKV 12 thumbnail image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi.jpg?length=52&name=3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi.jpg)
EK / EK - Accessories / EKV 12
EKV 12 3770647
Afmetingen 160 x 35 x 7
Afmetingen 6.3 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770647
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 190x190x130-380x190x180
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031969
SSTL Nr. : 3422601
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009707
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538315
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
EK / EK - Accessories / EKV 12
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKV 12
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
![3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi.jpg?width=200&name=3770647_EKV_12_DIN-35_rail_1_72dpi.jpg)
Sample image
Order symbol : EKV 12
Artikelnr. : 3770647
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 190x190x130-380x190x180
EAN: : 6418074031969
El. number :
- Finland : 3422601
- Denemarken : 8212009707
- Zweden : 2538315
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
inch : | 6.3 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )