Skip to content
  
Previous slide
EKV 22 product image 1
Next slide
EKV 22 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / EKV 22

EKV 22 3770648

Afmetingen 235 x 35 x 7.5

Afmetingen 9.25 x 1.38 x 0.3

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3770648

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 280x280x130-560x280x130

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074031976

SSTL Nr. : 3422602

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009723

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538317

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 235

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7.5

Hoogte (inch) : 9.25

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.3

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / EKV 22

CAD-bestanden
Contact

EKV 22

Fibox
ek_solid_din_35

Sample image

Order symbol : EKV 22

Artikelnr. : 3770648

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 280x280x130-560x280x130

EAN: : 6418074031976

El. number :

  • Finland : 3422602
  • Denemarken : 8212009723
  • Zweden : 2538317
EKV_12-EKV_32
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 235 35 7.5
inch : 9.25 1.38 0.3
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -