EK / EK - Accessories / EKV 32
EKV 32 3770649
Afmetingen 335 x 35 x 7
Afmetingen 13.19 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770649
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031983
SSTL Nr. : 3422603
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212009749
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538319
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 335
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 13.19
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
EK / EK - Accessories / EKV 32
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKV 32


Sample image
Order symbol : EKV 32
Artikelnr. : 3770649
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
EAN: : 6418074031983
El. number :
- Finland : 3422603
- Denemarken : 8212009749
- Zweden : 2538319
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 335 | 35 | 7 |
inch : | 13.19 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )