Skip to content
  
Previous slide
EKV 50 product image 1
Next slide
EKV 50 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / EKV 50

EKV 50 3770699

Afmetingen 515 x 35 x 7

Afmetingen 20.28 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3770699

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 560x280x130

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074030405

SSTL Nr. : 3421121

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054367

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 515

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 20.28

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / EKV 50

CAD-bestanden
Contact

EKV 50

Fibox
3770699_EKV_50_DIN-35_rail_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKV 50

Artikelnr. : 3770699

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 560x280x130

EAN: : 6418074030405

El. number :

  • Finland : 3421121
  • Denemarken : 8212054367
EKV_50
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 515 35 7
inch : 20.28 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -