Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0505
TM 0505 9512009
Afmetingen 26 x 48 x 1.5
Afmetingen 1.02 x 1.89 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512009
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 52x50x40, 65x50x45
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033970
SSTL Nr. : 3423918
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003884
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508242
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 26
Breedte (mm) : 48
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 1.02
Breedte (inch) : 1.89
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0505
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 0505


Sample image
Order symbol : TM 0505
Artikelnr. : 9512009
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 52x50x40, 65x50x45
EAN: : 6418074033970
El. number :
- Finland : 3423918
- Denemarken : 8212003884
- Zweden : 2508242
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 48 | 1.5 |
inch : | 1.02 | 1.89 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )