TM 0507 9512010
Afmetingen 26 x 57 x 1.5
Afmetingen 1.02 x 2.24 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512010
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 65x50x45
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033987
SSTL Nr. : 3423919
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003897
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536145
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 26
Breedte (mm) : 57
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 1.02
Breedte (inch) : 2.24
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0507
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 0507
Sample image
Order symbol : TM 0507
Artikelnr. : 9512010
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 65x50x45
EAN: : 6418074033987
El. number :
- Finland : 3423919
- Denemarken : 8212003897
- Zweden : 2536145
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 57 | 1.5 |
inch : | 1.02 | 2.24 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )