Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0812
TM 0812 9512012
Afmetingen 71 x 94 x 1.5
Afmetingen 2.8 x 3.7 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512012
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 120x80x55-120x80x90
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034007
SSTL Nr. : 3423921
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003923
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536151
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 71
Breedte (mm) : 94
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 2.8
Breedte (inch) : 3.7
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0812
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 0812

Sample image
Order symbol : TM 0812
Artikelnr. : 9512012
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 120x80x55-120x80x90
EAN: : 6418074034007
El. number :
- Finland : 3423921
- Denemarken : 8212003923
- Zweden : 2536151
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 71 | 94 | 1.5 |
inch : | 2.8 | 3.7 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )