Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212
TM 1212 9512014
Afmetingen 96 x 111 x 1.5
Afmetingen 3.78 x 4.37 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512014
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 122x120x65, 122x120x105
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034021
SSTL Nr. : 3423923
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003949
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536157
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 96
Breedte (mm) : 111
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 3.78
Breedte (inch) : 4.37
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1212

Sample image
Order symbol : TM 1212
Artikelnr. : 9512014
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 122x120x65, 122x120x105
EAN: : 6418074034021
El. number :
- Finland : 3423923
- Denemarken : 8212003949
- Zweden : 2536157
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 96 | 111 | 1.5 |
inch : | 3.78 | 4.37 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )