Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1220
TM 1220 9512015
Afmetingen 111 x 174 x 1.5
Afmetingen 4.37 x 6.85 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512015
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 200x120x75, 200x120x90
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034045
SSTL Nr. : 3423925
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003965
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536161
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 111
Breedte (mm) : 174
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 4.37
Breedte (inch) : 6.85
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1220
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1220

Sample image
Order symbol : TM 1220
Artikelnr. : 9512015
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 200x120x75, 200x120x90
EAN: : 6418074034045
El. number :
- Finland : 3423925
- Denemarken : 8212003965
- Zweden : 2536161
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 111 | 174 | 1.5 |
inch : | 4.37 | 6.85 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )