Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1224

TM 1224 9512016

Afmetingen 111 x 216 x 1.5

Afmetingen 4.37 x 8.5 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9512016

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 244x124x102

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034052

SSTL Nr. : 3423926

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003978

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536162

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 111

Breedte (mm) : 216

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 4.37

Breedte (inch) : 8.5

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1224

CAD-bestanden
Contact

TM 1224

Fibox

Sample image

Order symbol : TM 1224

Artikelnr. : 9512016

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 244x124x102

EAN: : 6418074034052

El. number :

  • Finland : 3423926
  • Denemarken : 8212003978
  • Zweden : 2536162
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 111 216 1.5
inch : 4.37 8.5 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -