Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1520
TM 1520 9512017
Afmetingen 141 x 174 x 1.5
Afmetingen 5.55 x 6.85 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512017
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 201x151x80
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034069
SSTL Nr. : 3423927
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003981
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536163
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 141
Breedte (mm) : 174
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 5.55
Breedte (inch) : 6.85
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1520
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1520


Sample image
Order symbol : TM 1520
Artikelnr. : 9512017
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 201x151x80
EAN: : 6418074034069
El. number :
- Finland : 3423927
- Denemarken : 8212003981
- Zweden : 2536163
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 141 | 174 | 1.5 |
inch : | 5.55 | 6.85 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )