TM 1625 9512018
Afmetingen 151 x 214 x 1.5
Afmetingen 5.94 x 8.43 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512018
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 250x160x90-250x160x150
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034076
SSTL Nr. : 3423928
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004029
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536165
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 151
Breedte (mm) : 214
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 5.94
Breedte (inch) : 8.43
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1625
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1625
Sample image
Order symbol : TM 1625
Artikelnr. : 9512018
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 250x160x90-250x160x150
EAN: : 6418074034076
El. number :
- Finland : 3423928
- Denemarken : 8212004029
- Zweden : 2536165
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 151 | 214 | 1.5 |
inch : | 5.94 | 8.43 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )