Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330

TM 2330 9512019

Afmetingen 221 x 274 x 1.5

Afmetingen 8.7 x 10.79 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9512019

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 300x230x87, 300x230x110

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034083

SSTL Nr. : 3423929

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004074

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536169

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 221

Breedte (mm) : 274

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 8.7

Breedte (inch) : 10.79

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330

CAD-bestanden
Contact

TM 2330

Fibox

Sample image

Order symbol : TM 2330

Artikelnr. : 9512019

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 300x230x87, 300x230x110

EAN: : 6418074034083

El. number :

  • Finland : 3423929
  • Denemarken : 8212004074
  • Zweden : 2536169
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 221 274 1.5
inch : 8.7 10.79 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -