Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1534
TM 1534 9512021
Afmetingen 303 x 136 x 1.5
Afmetingen 11.93 x 5.35 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512021
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 340x150x101, 340x150x121
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074059437
SSTL Nr. : 3420812
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003994
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536164
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 303
Breedte (mm) : 136
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 11.93
Breedte (inch) : 5.35
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1534
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1534

Sample image
Order symbol : TM 1534
Artikelnr. : 9512021
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 340x150x101, 340x150x121
EAN: : 6418074059437
El. number :
- Finland : 3420812
- Denemarken : 8212003994
- Zweden : 2536164
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 303 | 136 | 1.5 |
inch : | 11.93 | 5.35 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )