Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1636
TM 1636 9512023
Afmetingen 318 x 146 x 1.5
Afmetingen 12.52 x 5.75 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 9512023
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 360x160x101
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074059444
SSTL Nr. : 3420816
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004032
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536167
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 318
Breedte (mm) : 146
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 12.52
Breedte (inch) : 5.75
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1636
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TM 1636

Sample image
Order symbol : TM 1636
Artikelnr. : 9512023
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 360x160x101
EAN: : 6418074059444
El. number :
- Finland : 3420816
- Denemarken : 8212004032
- Zweden : 2536167
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 318 | 146 | 1.5 |
inch : | 12.52 | 5.75 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )