Skip to content
  
Previous slide
TM 2036 product image 1
TM 2036 product image 2
Next slide
TM 2036 thumbnail image 1
TM 2036 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2036

TM 2036 9512024

Afmetingen 318 x 186 x 1.5

Afmetingen 12.52 x 7.32 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9512024

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 360x200x151

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059413

SSTL Nr. : 3420818

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004045

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536168

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 318

Breedte (mm) : 186

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 12.52

Breedte (inch) : 7.32

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2036

CAD-bestanden
Contact

TM 2036

Fibox
9512024_TM_2036_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 2036

Artikelnr. : 9512024

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 360x200x151

EAN: : 6418074059413

El. number :

  • Finland : 3420818
  • Denemarken : 8212004045
  • Zweden : 2536168
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 318 186 1.5
inch : 12.52 7.32 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -